Maniglia in alluminio UBF / UBC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UBC-20X120-BK
UBC-20X120-BL
UBF-20X120-BK
UBF-20X120-BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorpo principale, trattamento superficie Metodo di montaggio

27.65 €

1 6 giorni 10Verniciatura elettrostaticaForo rotondo

22.22 €

1 Stesso giorno

Stock

10Lucidatura gamboForo rotondo

17.61 €

10.21 €

1 Stesso giorno

Stock

10Verniciatura elettrostaticaFilettatura femmina

18.13 €

1 6 giorni 10Lucidatura gamboFilettatura femmina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Passo(mm) 120 Materiale corpo principale Alluminio Altezza(mm) 41
Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 1000 Spessore impugnatura(mm) 20
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico