Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UUF-25X112 |
UUF-25X128 |
UUF-25X160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.86 € 23.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 112 | 50 | |
56.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 128 | 54 | ||
58.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 160 | 54 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Funzione aggiuntiva | NA | Carico applicato(N) | 1000 |
Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento in poliuretano duro | Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Spessore impugnatura(mm) | 25 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo(mm)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali