Maniglia in rame TF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TF-70
TF-100
TF-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)

24.49 €

1 Disponibile 6 giorni 1070

27.19 €

1 Disponibile 8 giorni 10100

40.71 €

1 9 giorni 10150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale corpo principale Ottone Altezza(mm) 30 Funzione aggiuntiva NA
Carico applicato(N) 1000 Corpo principale, trattamento superficie Cromatura Metodo di montaggio Filettatura femmina
Spessore impugnatura(mm) 16 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico