Maniglia a tirare in Zinco TCY / TC (TCY-122)

Maniglia a tirare in Zinco TCY / TC TCY-122
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TCY-122

Marca: NABEYA BI-TECH

Prezzo: 16.00

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Passo: 102 mm

Altezza: 28 mm

Metodo di montaggio: Filettatura maschio

Spessore impugnatura: 11 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCY-122

Codice componente
TCY-122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Altezza
(mm)
Metodo di montaggio Spessore impugnatura
(mm)

16.00 €

1 6 giorni 1010228Filettatura maschio11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Ad arco Materiale corpo principale Zinco pressofuso
Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 1000 Corpo principale, trattamento superficie Cromatura
Profilo sezione trasversale maniglia Rettangolare

Si trova sulla pagina di Maniglia a tirare in Zinco TCY / TC, il codice articolo è il seguente: TCY-122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCY-122.

Tipologia prodotto

Codice componente
TC-104
TC-122
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Altezza
(mm)
Metodo di montaggio Spessore impugnatura
(mm)

10.85 €

1 6 giorni 108723Filettatura femmina10

11.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1010228Filettatura femmina11

Supporto tecnico