Codice articolo del costruttore: TGY-86
Marca: NABEYA BI-TECH
Prezzo: 11.10 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Passo: 80 mm
Altezza: 30 mm
Metodo di montaggio: Filettatura maschio
Spessore impugnatura: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TGY-86
Codice componente
|
---|
TGY-86 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo (mm) | Altezza (mm) | Metodo di montaggio | Spessore impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | 30 | Filettatura maschio | 6 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Funzione aggiuntiva | NA | Carico applicato(N) | 1000 |
Corpo principale, trattamento superficie | Superficie lucidata | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Si trova sulla pagina di Maniglia in acciaio inossidabile (TGY / TG), il codice articolo è il seguente: TGY-86.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGY-86.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo(mm)
Altezza(mm)
Metodo di montaggio
Spessore impugnatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TG-108 |
TG-110 |
TG-128 |
TG-130 |
TG-24 |
TG-46 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Passo (mm) | Altezza (mm) | Metodo di montaggio | Spessore impugnatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 35 | Filettatura femmina | 8 | |
19.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100 | 30 | Filettatura femmina | 10 | ||
21.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 120 | 40 | Filettatura femmina | 8 | |
23.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 120 | 40 | Filettatura femmina | 10 | |
7.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 22 | Filettatura femmina | 4 | |
8.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 22 | Filettatura femmina | 6 |