Maniglia di plastica UUDF (UUDF-26X100-BK)

Maniglia di plastica UUDF UUDF-26X100-BK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UUDF-26X100-BK

Marca: NABEYA BI-TECH

Prezzo: 13.23

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Passo: 100 mm

Colore: BK (Grigio scuro + Nero)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UUDF-26X100-BK

Codice componente
UUDF-26X100-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Colore

13.23 €

7.14 €

1 Stesso giorno

Stock

10100BK (Grigio scuro + Nero)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale corpo principale Nylon Altezza(mm) 57 Funzione aggiuntiva NA
Carico applicato(N) 500 Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Filettatura femmina
Spessore impugnatura(mm) 26 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Si trova sulla pagina di Maniglia di plastica UUDF, il codice articolo è il seguente: UUDF-26X100-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UUDF-26X100-BK.

Tipologia prodotto

Codice componente
UUDF-26X100-BL
UUDF-26X100-OR
UUDF-26X100-SG
UUDF-26X100-YW
UUDF-26X112-BK
UUDF-26X112-BL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Colore

16.08 €

1 9 giorni 10100BL (Grigio scuro+Blu)

16.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10100OR (Grigio scuro+Arancione)

16.08 €

1 9 giorni 10100SG (Grigio scuro+Grigio argento)

16.08 €

1 9 giorni 10100YW (Grigio scuro+Giallo)

13.28 €

1 Stesso giorno

Stock

10112BK (Grigio scuro + Nero)

16.50 €

1 9 giorni 10112BL (Grigio scuro+Blu)

Supporto tecnico