Codice articolo del costruttore: UYF-100-BK
Marca: NABEYA BI-TECH
Prezzo: 37.04 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Passo: 100 mm
Altezza: 42 mm
Corpo principale, trattamento superficie: Verniciatura elettrostatica
Spessore impugnatura: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UYF-100-BK
Codice componente
|
---|
UYF-100-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo (mm) | Altezza (mm) | Corpo principale, trattamento superficie | Spessore impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100 | 42 | Verniciatura elettrostatica | 18 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Funzione aggiuntiva | NA | Carico applicato(N) | 1000 |
Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Si trova sulla pagina di Maniglia per armadio in acciaio fuso UYF, il codice articolo è il seguente: UYF-100-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UYF-100-BK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo(mm)
Altezza(mm)
Corpo principale, trattamento superficie
Spessore impugnatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UYF-112-BK |
UYF-125-BK |
UYF-140-BK |
UYF-140-KK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Passo (mm) | Altezza (mm) | Corpo principale, trattamento superficie | Spessore impugnatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 112 | 47 | Verniciatura elettrostatica | 20 | ||
46.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | 53 | Verniciatura elettrostatica | 22 | ||
60.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 140 | 59 | Verniciatura elettrostatica | 25 | ||
57.67 € | 1 | 23 giorni | 10 | 140 | 59 | NA | 25 |