Bullone di arresto / esagono incassato / filettatura regolare / superficie di arresto bombata / acciaio inox / cromato / 40-45 HRC / sANS

Bullone di arresto / esagono incassato / filettatura regolare / superficie di arresto bombata / acciaio inox / cromato / 40-45 HRC / sANS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
For workpiece positioning and stopper use.

[Features]
· Fine thread screw type stopper screw.
· Fine adjustment is simple.
· SAN-B: Steel, SANS-B: Stainless steel.
· For workpiece positioning and stopper use etc.
· The spherical surface is hardened.
· Superior wear resistance.
· Lock nuts are included with all products.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAN-M4X20-B
SAN-M4X30-B
SAN-M5X20-B
SAN-M5X30-B
SAN-M6X20-B
SAN-M6X30-B
SAN-M6X35-B
SAN-M6X40-B
SAN-M6X50-B
SAN-M6X60-B
SAN-M8X25-B
SAN-M8X30-B
SAN-M8X40-B
SAN-M8X50-B
SAN-M8X60-B
SAN-M10X40-B
SAN-M10X50-B
SAN-M10X60-B
SAN-M12X40-B
SAN-M12X60-B
SAN-M16X100-B
SANS-M4X20-B
SANS-M4X30-B
SANS-M5X20-B
SANS-M5X30-B
SANS-M6X20-B
SANS-M6X30-B
SANS-M6X35-B
SANS-M6X40-B
SANS-M6X50-B
SANS-M8X25-B
SANS-M8X30-B
SANS-M8X40-B
SANS-M8X50-B
SANS-M8X60-B
SANS-M10X40-B
SANS-M10X50-B
SANS-M10X60-B
SANS-M12X40-B
SANS-M12X60-B
SANS-M16X60-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero vite corpo principale M
(mm)
Lunghezza filettatura corpo principale
(mm)
Materiale corpo principale Trattamento superficie corpo principale Passo filettatura
(mm)

7.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

420EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.5

8.30 €

1 Disponibile 6 giorni 430EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.5

8.81 €

1 Disponibile 6 giorni 520EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.5

8.82 €

1 Disponibile 8 giorni 530EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.5

9.12 €

1 Disponibile 8 giorni 620EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.75

9.13 €

1 Disponibile 6 giorni 630EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.75

9.15 €

1 Disponibile 6 giorni 635EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.75

9.15 €

1 Disponibile 6 giorni 640EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.75

9.17 €

1 Disponibile 6 giorni 650EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.75

9.18 €

1 Disponibile 6 giorni 660EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.75

10.54 €

1 Disponibile 6 giorni 825EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.75

10.54 €

1 Disponibile 8 giorni 830EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.75

8.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

840EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.75

10.61 €

1 Disponibile 6 giorni 850EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.75

10.64 €

1 Disponibile 6 giorni 860EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente0.75

12.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1040EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente1

12.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1050EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente1

12.51 €

1 Disponibile 6 giorni 1060EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente1

11.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1240EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente1

14.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1260EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente1

18.52 €

1 6 giorni 16100EN 1.1191 Equiv.Cromatura trivalente1.5

9.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

420Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.5

11.02 €

1 Disponibile 6 giorni 430Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.5

11.98 €

1 Disponibile 6 giorni 520Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.5

12.00 €

1 Disponibile 6 giorni 530Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.5

12.84 €

1 Disponibile 6 giorni 620Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.75

12.85 €

1 Disponibile 6 giorni 630Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.75

12.85 €

1 Disponibile 6 giorni 635Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.75

12.87 €

1 Disponibile 6 giorni 640Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.75

12.89 €

1 Disponibile 6 giorni 650Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.75

12.13 €

1 Disponibile 6 giorni 825Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.75

14.80 €

1 Disponibile 6 giorni 830Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.75

14.83 €

1 Disponibile 6 giorni 840Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.75

14.86 €

1 Disponibile 6 giorni 850Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.75

14.89 €

1 Disponibile 9 giorni 860Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-0.75

17.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1040Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-1

17.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1050Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-1

13.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-1

20.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1240Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-1

16.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1260Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-1

26.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1660Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)-1.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico