Giunti SURE-FLEX® / NBK

Giunti SURE-FLEX® / NBK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Flexible shaft coupling that absorbs shock, vibration, and misalignment in four directions: circumferential direction, eccentricity, deflection angle, and end play. Can be used as is, instead of the conventional shaft fitting, without complete design change of equipment. No need for lubrication, sleeve has a long life. Maintenance-free.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3S
4S
5S
6S
7S
8S
9S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

40.21 €

1 9 giorni 105.01–10.0053524,001–10,0006.992000.21–0.400.250.9×10-4

41.18 €

20.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.01–20.0063614,001–10,0001476000.21–0.400.250.2×10-3

91.29 €

1 8 giorni 1020.01–50.0083714,001–10,0002876000.21–0.400.380.8×10-3

140.97 €

1 8 giorni 1050.01–100.00102904,001–10,0005260000.21–0.400.382.6×10-3

124.87 €

1 9 giorni 1050.01–100.001171024,001–10,0008452500.41–1.00.514.3×10-3

185.65 €

1 9 giorni 10-1381134,001–10,00013045000.41–1.00.519.3×10-3

264.38 €

1 9 giorni 10-1611292001–4,00021037500.41–1.00.641.9×10-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard
Caratteristiche Assorbimento delle vibrazioni Categoria Corpo giunto Disallineamento angolare ammesso(deg) 1
Gamma di temperature di esercizio(°C) -34::135

Supporto tecnico