Giunti a soffietto / fissaggio al mozzo / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / MKM / NBK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MKM-17C-H-3X6
MKM-17C-H-4X6
MKM-17C-H-4.5X6
MKM-17C-H-5X6
MKM-17C-H-6X6
MKM-25C-6X7
MKM-25C-6X8
MKM-25C-7X8
MKM-25C-8X8
MKM-25C-8X10
MKM-25C-H-8X9
MKM-25C-H-9X10
MKM-40C-H-10X11
MKM-40C-H-11X12
MKM-40C-H-12X14
MKM-40C-H-14X14
MKM-40C-H-14X15
MKM-40C-H-15X16
MKM-40C-H-16X17
MKM-56AC-11TX12
MKM-56AC-11TX14
MKM-56AC-11TX15
MKM-56AC-H-16TX15
MKM-56AC-H-16TX17
MKM-56C-12X16
MKM-56C-14X16
MKM-56C-15X16
MKM-56C-H-15X24
MKM-56C-H-17X19
MKM-56C-H-17X24
MKM-56C-H-19X20
MKM-56C-H-20X22
MKM-56C-H-22X25
MKM-63AC-16TX20
MKM-63AC-16TX25
MKM-63C-20X24
MKM-63C-24X25
MKM-63C-28X30
MKM-80C-H-30X35M
MKM-80C-H-35X35M
MKM-99C-35X35M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

154.64 €

1 9 giorni 100.05–1.003616.531.510,001–78,0000.9200000.1+0.3/-0.31.2×10-7

154.64 €

1 9 giorni 100.05–1.004616.531.510,001–78,0000.9200000.1+0.3/-0.31.2×10-7

154.64 €

1 9 giorni 100.05–1.004.5616.531.510,001–78,0000.9200000.1+0.3/-0.31.2×10-7

154.64 €

1 9 giorni 100.05–1.005616.531.510,001–78,0000.9200000.1+0.3/-0.31.2×10-7

154.64 €

1 9 giorni 100.05–1.006616.531.510,001–78,0000.9200000.1+0.3/-0.31.2×10-7

171.92 €

1 9 giorni 101.01–3.006724.54210,001–78,0002120000.1+0.5/-0.56.5 x 10-7

171.92 €

1 9 giorni 101.01–3.006824.54210,001–78,0002120000.1+0.5/-0.56.5 x 10-7

171.92 €

1 9 giorni 101.01–3.007824.54210,001–78,0002120000.1+0.5/-0.56.5 x 10-7

171.92 €

1 9 giorni 101.01–3.008824.54210,001–78,0002120000.1+0.5/-0.56.5 x 10-7

171.92 €

1 9 giorni 101.01–3.0081024.54210,001–78,0002120000.1+0.5/-0.56.5 x 10-7

196.76 €

1 9 giorni 103.01–5.008924.543.510,001–78,0004120000.1+0.4/-0.41.3×10-6

196.76 €

1 9 giorni 103.01–5.0091024.543.510,001–78,0004120000.1+0.4/-0.41.3×10-6

268.80 €

1 9 giorni 1010.01–20.00101139.56210,001–78,00012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

268.80 €

1 9 giorni 1010.01–20.00111239.56210,001–78,00012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

268.80 €

1 9 giorni 1010.01–20.00121439.56210,001–78,00012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

268.80 €

1 9 giorni 1010.01–20.00141439.56210,001–78,00012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

268.80 €

1 9 giorni 1010.01–20.00141539.56210,001–78,00012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

268.80 €

1 9 giorni 1010.01–20.00151639.56210,001–78,00012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

268.80 €

1 9 giorni 1010.01–20.00161739.56210,001–78,00012120000.2+0.7/-0.72.9×10-5

436.50 €

1 9 giorni 1010.01–20.00111256704,001–10,00020100000.2+0.8/-0.81.3×10-4

436.50 €

1 9 giorni 1010.01–20.00111456704,001–10,00020100000.2+0.8/-0.81.3×10-4

436.50 €

1 9 giorni 1010.01–20.00111556704,001–10,00020100000.2+0.8/-0.81.3×10-4

441.39 €

1 9 giorni 1020.01–50.00161556704,001–10,00035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

441.39 €

1 9 giorni 1020.01–50.00161756704,001–10,00035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

408.84 €

1 9 giorni 1010.01–20.00121656704,001–10,00020100000.2+0.8/-0.81.3×10-4

408.84 €

1 9 giorni 1010.01–20.00141656704,001–10,00020100000.2+0.8/-0.81.3×10-4

408.84 €

1 9 giorni 1010.01–20.00151656704,001–10,00020100000.2+0.8/-0.81.3×10-4

415.62 €

1 9 giorni 1020.01–50.00152456704,001–10,00035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

415.62 €

1 9 giorni 1020.01–50.00171956704,001–10,00035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

415.62 €

1 9 giorni 1020.01–50.00172456704,001–10,00035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

415.62 €

1 9 giorni 1020.01–50.00192056704,001–10,00035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

415.62 €

1 9 giorni 1020.01–50.00202256704,001–10,00035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

415.62 €

1 9 giorni 1020.01–50.00222556704,001–10,00035100000.2+0.8/-0.81.4 x 10-4

536.41 €

1 9 giorni 1050.01–100.00162063774,001–10,0006080000.2+0.9/-0.92.5 x 10-4

536.41 €

1 9 giorni 1050.01–100.00162563774,001–10,0006080000.2+0.9/-0.92.5 x 10-4

505.87 €

1 9 giorni 1050.01–100.00202463774,001–10,0006080000.2+0.9/-0.92.5 x 10-4

505.87 €

1 9 giorni 1050.01–100.00242563774,001–10,0006080000.2+0.9/-0.92.5 x 10-4

505.87 €

1 9 giorni 1050.01–100.00283063774,001–10,0006080000.2+0.9/-0.92.5 x 10-4

547.55 €

1 9 giorni 10-303579.5924,001–10,00017080000.2+1.2/-1.27.2×10-4

547.55 €

1 9 giorni 10-353579.5924,001–10,00017080000.2+1.2/-1.27.2×10-4

1,179.78 €

1 9 giorni 10-3535991004,001–10,00027080000.2+1.2/-1.21.8×10-3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con soffietti Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Servomotore / Motore a passo
Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 Categoria Corpo giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2
Disallineamento angolare ammesso(deg) 2

Supporto tecnico