Giunti a frizione / bloccaggio a vite, chiave / disco a frizione: bronzo, PU, NBR / corpo: acciaio, acciaio inox / l, SS / NBK

Giunti a frizione / bloccaggio a vite, chiave / disco a frizione: bronzo, PU, NBR / corpo: acciaio, acciaio inox / l, SS / NBK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
High torque. Spider is compressed and torque is transmitted.

[Features]
· Joyped flexible coupling.
· Spider is compressed and torque is transmitted.
· A smooth, blind fit between hub and spider.
· It is easy to install and remove.
· 2 types of hubs and 3 kinds of spiders.
· Choose to suit application.
· Smooth fitting of hub and spacer.
· Even if the motor is not visible, and the coupling is difficult to see, can be assembled by feeling.
· Maintenance also easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L050-B-10H7X10H7
L050-B-10H7X11H7
L050-B-10H7X12H7
L050-B-10H7X14H7
L050-B-10H7X15H7
L050-B-10H7X16H7
L050-B-11H7X11H7
L050-B-11H7X12H7
L050-B-11H7X14H7
L050-B-11H7X15H7
L050-B-11H7X16H7
L050-B-12H7X12H7
L050-B-12H7X14H7
L050-B-12H7X15H7
L050-B-12H7X16H7
L050-B-14H7X14H7
L050-B-14H7X15H7
L050-B-14H7X16H7
L050-B-15H7X15H7
L050-B-15H7X16H7
L050-B-16H7X16H7
L050-S-10H7X10H7
L050-S-10H7X11H7
L050-S-10H7X12H7
L050-S-10H7X14H7
L050-S-10H7X15H7
L050-S-10H7X16H7
L050-S-11H7X11H7
L050-S-11H7X12H7
L050-S-11H7X14H7
L050-S-11H7X15H7
L050-S-11H7X16H7
L050-S-12H7X12H7
L050-S-12H7X14H7
L050-S-12H7X15H7
L050-S-12H7X16H7
L050-S-14H7X14H7
L050-S-14H7X15H7
L050-S-14H7X16H7
L050-S-15H7X15H7
L050-S-15H7X16H7
L050-S-16H7X16H7
L050-U-10H7X10H7
L050-U-10H7X11H7
L050-U-10H7X12H7
L050-U-10H7X14H7
L050-U-10H7X15H7
L050-U-10H7X16H7
L050-U-11H7X11H7
L050-U-11H7X12H7
L050-U-11H7X14H7
L050-U-11H7X15H7
L050-U-11H7X16H7
L050-U-12H7X12H7
L050-U-12H7X14H7
L050-U-12H7X15H7
L050-U-12H7X16H7
L050-U-14H7X14H7
L050-U-14H7X15H7
L050-U-14H7X16H7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di rotazioni massima
(r/min)
Materiale corpo Coppia normale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale paracolpi Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00101027.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00101127.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00101227.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00101427.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00101527.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00101627.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00111127.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00111227.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00111427.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00111527.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00111627.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

24.84 €

13.41 €

1 Stesso giorno

Stock

103.01–5.00121227.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00121427.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00121527.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00121627.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00141427.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00141527.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00141627.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

24.09 €

13.25 €

1 Stesso giorno

Stock

103.01–5.00151527.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00151627.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

40.74 €

1 9 giorni 103.01–5.00161627.343.4100~300[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi42500.250.5Bronzo-40~232+1/04.8×10-4

34.41 €

1 Disponibile 6 giorni 101.01–3.00101027.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00101127.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00101227.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00101427.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00101527.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00101627.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00111127.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00111227.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00111427.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00111527.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00111627.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00121227.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00121427.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00121527.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00121627.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00141427.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00141527.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00141627.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00151527.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00151627.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

34.41 €

1 9 giorni 101.01–3.00161627.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi2.1180000.381[Altro] NBR-40~100+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00101027.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00101127.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

23.98 €

12.95 €

1 Stesso giorno

Stock

103.01–5.00101227.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00101427.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00101527.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00101627.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00111127.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00111227.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00111427.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00111527.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00111627.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00121227.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00121427.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00121527.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00121627.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00141427.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00141527.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

39.37 €

1 9 giorni 103.01–5.00141627.343.410,001–78,000[Acciaio] Metallo sinterizzato con materiali ferrosi3.2180000.381Poliuretano-34~71+1/01.6×10-5

Loading...

Informazioni di base

Tipo A ganasce Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Caratteristiche Coppia elevata / Assorbimento delle vibrazioni Categoria Corpo giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.21–0.40
Intersezione foro albero H7,H7

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico