Maniglia a sfera girevole in gomma GGB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GGB-6
GGB-8
GGB-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

13.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10M645.52837.5

15.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10M856.535.547.5

20.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10M10724550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnature girevoli Profilo Tipo di sfera Materiale maniglia EPDM
Superficie maniglia NA Materiale sezione di montaggio EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico