Presa in plastica auto-bloccante GRR

Presa in plastica auto-bloccante GRR
  • In Offerta
A press-fit type. No shaft threading required. The bushing allows it to be securely fixed in place by simply pushing it into the shaft. Will not loosen, even under continuous vibration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRR-17XR6
GRR-21XR8
GRR-21XR10
GRR-23XR8
GRR-23XR10
GRR-25XR10
GRR-25XR12
GRR-28XR12
GRR-28XR14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Diametro albero
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

6.54 €

1 9 giorni 103861738

7.97 €

1 9 giorni 105082150

6.12 €

3.55 €

1 Stesso giorno

Stock

1050102150

8.17 €

1 9 giorni 105582355

8.17 €

1 9 giorni 1055102355

6.80 €

1 9 giorni 1065102565

8.93 €

1 9 giorni 1065122565

11.87 €

1 9 giorni 1085122885

11.87 €

1 9 giorni 1085142885

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnatura fissa Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Resina fenolica
Superficie maniglia NA Materiale sezione di montaggio Nylon 6 Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Metodo di montaggio A pressione

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico