Maniglia girevole in Nylon GNM

Maniglia girevole in Nylon GNM
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Maniglia con forma dell'impugnatura. -Materiale dell'impugnatura: nylon 6.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GNM-6
GNM-8
GNM-10
GNM-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

9.45 €

1 9 giorni 10M6551649

7.88 €

5.52 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8682061

12.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10M10852575

15.25 €

10.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M121063295

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnature girevoli Profilo Tipo manico Materiale maniglia Nylon 6
Superficie maniglia NA Materiale sezione di montaggio EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura trivalente
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico