Maniglia rotante retrattile GDR

Maniglia rotante retrattile GDR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Features a new mechanism that allows it to collapse when pulled up. Will not retract accidentally.

[Features]
· Standardized steel and stainless steel types are available.
· Features a new mechanism that allows it to collapse when pulled up.
· Will not retract accidentally.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GDR-16XM5
GDR-18XM5
GDR-22XM6
GDR-24XM6
GDR-25XM6
GDRS-16XM5
GDRS-18XM5
GDRS-22XM6
GDRS-24XM6
GDRS-25XM6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale sezione di montaggio Filettatura nominale Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

60.82 €

1 9 giorni 10Lega sinterizzataM5581643

64.44 €

1 9 giorni 10Lega sinterizzataM572.51857.5

61.84 €

1 6 giorni 10Lega sinterizzataM680.52261

69.83 €

1 9 giorni 10Lega sinterizzataM695.52476

60.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega sinterizzataM6105.52586

74.98 €

1 9 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M5581643

78.60 €

1 9 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M572.51857.5

80.28 €

1 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M680.52261

83.72 €

1 9 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M695.52476

92.50 €

1 9 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)M6105.52586

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnature girevoli ribaltabili Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Nylon 6
Superficie maniglia NA Trattamento superficie sezione di montaggio NA Metodo di montaggio Filettatura femmina

Supporto tecnico