Leva a camma LWBM / LWBF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LWBF-63-M6
LWBF-82-M8
LWBM-63-M6X20
LWBM-63-M6X25
LWBM-63-M6X30
LWBM-63-M6X35
LWBM-63-M6X40
LWBM-63-M6X50
LWBM-82-M8X25
LWBM-82-M8X30
LWBM-82-M8X35
LWBM-82-M8X40
LWBM-82-M8X50
LWBM-82-M8X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Diametro sezione di montaggio M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)

23.97 €

1 6 giorni 10Filettatura femmina63610

28.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femmina82812

24.25 €

10.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschio63620

31.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschio63625

25.44 €

13.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio63630

25.87 €

12.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio63635

31.12 €

1 Disponibile 9 giorni 10Filettatura maschio63640

26.14 €

12.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio63650

33.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschio82825

33.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschio82830

33.64 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio82835

34.34 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio82840

34.34 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio82850

35.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschio82860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Morsetto Tipo, morsetto Leva a camma Direzione di funzionamento Superiore e inferiore
Profilo A L Maniglia a ripresa a L Senza vite di fermo Materiale corpo principale Zinco pressofuso
Corpo principale, trattamento superficie Verniciatura elettrostatica Vite di regolazione distanza NA

Supporto tecnico