Leva di controllo LCC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LCC-84XC10
LCC-106XC10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRaggio di rotazione R
(mm)
Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)

54.90 €

1 6 giorni 108415

65.72 €

1 6 giorni 1010619

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Leva controller Tipo, funzionamento NA Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Profilo con manopola Profilo leva con manopola Leva singola Sezione di montaggio Foro rotondo
Materiale corpo principale EN 1.0715 Equiv. Corpo principale, trattamento superficie Ossido nero Sezione di attacco, materiale EN 1.0715 Equiv.
Sezione di attacco, trattamento superficie Ossido nero Materiale manopola Resina fenolica Trattamento superficie manopola NA
Diametro sezione di montaggio M 10

Supporto tecnico