Leva di tensione LTM / LTF

Leva di tensione LTM / LTF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· High strength type of clamping lever.
· Standardized steel and all stainless steel types.
· We also manufacture products with customized specifications, such as the turning radius of the lever.
· Material: finishing lever screw: S45C, tetra-iron oxide coating (black) LTM, LTF. SUS303: LTMS, LTFS. Grip (plastic pole PB): Phenol resin (black)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LTF-10
LTF-12
LTF-16
LTF-20
LTM-10X30
LTM-10X50
LTM-12X30
LTM-12X40
LTM-12X50
LTM-12X60
LTM-16X30
LTM-16X40
LTM-16X50
LTM-16X60
LTM-20X40
LTM-20X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Diametro sezione di montaggio M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)

43.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura femmina81102316000

52.30 €

1 6 giorni 10Filettatura femmina99122623000

53.21 €

27.14 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura femmina118163043000

78.32 €

1 8 giorni 10Filettatura femmina136203567000

45.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10Filettatura maschio81103016000

38.18 €

21.38 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio81105016000

47.68 €

24.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio99123023000

48.19 €

25.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio99124023000

48.19 €

25.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio99125023000

48.19 €

25.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio99126023000

56.53 €

28.83 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio118163043000

58.84 €

30.01 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio118164043000

58.84 €

31.19 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio118165043000

72.38 €

1 9 giorni 10Filettatura maschio118166043000

73.05 €

35.79 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio136204067000

73.05 €

35.79 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura maschio136206067000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Morsetto Tipo, morsetto Maniglia a ripresa Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Profilo con manopola Profilo leva con manopola Pomello Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv.
Corpo principale, trattamento superficie Ossido nero Sezione di attacco, materiale EN 1.1191 Equiv. Sezione di attacco, trattamento superficie Ossido nero
Materiale manopola Resina fenolica Trattamento superficie manopola NA

Supporto tecnico