Maniglia a manovella girevole HAC

Maniglia a manovella girevole HAC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· HAC-C: Machined with a round hole (tolerance of H7).
· HAC-B: Machined with a square hole (tolerance of H11).
· Grip mounting holes are included for all products.
· Zinc die-cast, powder coating (matte black): HAC-64, HAC-80.
· AC4BAC4B, powder coating (matte black): HAC-100, HAC-160.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HAC-64XB10
HAC-64XC10
HAC-80XB10
HAC-80XC10
HAC-100XB12
HAC-100XC12
HAC-125XB14
HAC-125XC14
HAC-160XB17
HAC-160XC17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSManiglia, materiale Sezione di attacco, lavorazione fori Spessore maniglia
(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio
(Ø)
Diametro foro rotondo
(mm)
Diametro foro quadrato
(mm)
Raggio di virata
(mm)

26.81 €

15.28 €

1 Stesso giorno

Stock

10Zinco pressofusoForo quadrato2319-1064

23.34 €

11.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Zinco pressofusoForo rotondo (Foro passante)231910-64

29.54 €

16.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10Zinco pressofusoForo quadrato2823-1080

31.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10Zinco pressofusoForo rotondo (Foro passante)282310-80

35.93 €

19.40 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Alluminio] EN AC-46200 Equiv.Foro quadrato3227-12100

38.33 €

1 6 giorni 10[Alluminio] EN AC-46200 Equiv.Foro rotondo (Foro passante)322712-100

58.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Alluminio] EN AC-46200 Equiv.Foro quadrato4032-14125

52.82 €

1 6 giorni 10[Alluminio] EN AC-46200 Equiv.Foro rotondo (Foro passante)403214-125

50.54 €

30.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alluminio] EN AC-46200 Equiv.Foro quadrato4435-17160

65.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Alluminio] EN AC-46200 Equiv.Foro rotondo (Foro passante)443517-160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Manovelle girevoli Maniglia Senza (Con foro di montaggio manopola) Maniglia, superficie Verniciatura elettrostatica
Lavorazione sedi viti di fermo NA

Supporto tecnico