Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo (mm) | Materiale corpo principale | Altezza (mm) | Corpo principale, trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 € 2.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | Acciaio | 37 | Cromatura | |
5.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 80 | Acciaio | 45 | Cromatura | |
5.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100 | Acciaio | 37 | Cromatura | |
5.58 € 2.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | Acciaio | 45 | Cromatura | ||
6.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | Acciaio | 37 | Cromatura | |
6.55 € 3.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | Acciaio | 45 | Cromatura | |
7.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 160 | Acciaio | 37 | Cromatura | |
7.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 160 | Acciaio | 45 | Cromatura | |
8.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 200 | Acciaio | 37 | Cromatura | |
8.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 200 | Acciaio | 45 | Cromatura | |
8.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 250 | Acciaio | 37 | Cromatura | |
7.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 80 | Acciaio inox | 37 | Superficie lucidata | |
6.67 € 3.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | Acciaio inox | 45 | Superficie lucidata | |
7.27 € 2.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | Acciaio inox | 37 | Superficie lucidata | |
8.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | Acciaio inox | 45 | Superficie lucidata | ||
8.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 125 | Acciaio inox | 37 | Superficie lucidata | ||
6.88 € 3.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 125 | Acciaio inox | 45 | Superficie lucidata | ||
8.92 € 4.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | Acciaio inox | 37 | Superficie lucidata | |
8.15 € 4.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | Acciaio inox | 45 | Superficie lucidata | ||
10.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | Acciaio inox | 37 | Superficie lucidata | ||
11.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 200 | Acciaio inox | 45 | Superficie lucidata | ||
12.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 250 | Acciaio inox | 37 | Superficie lucidata |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Carico applicato(N) | 1000 | Metodo di montaggio | Filettatura femmina |
Spessore impugnatura(mm) | 10 | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo(mm)
Materiale corpo principale
Altezza(mm)
Corpo principale, trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali