Maniglia tubolare in alluminio UEF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UEF-30X300-AL
UEF-30X400-AL
UEF-30X500-AL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)

76.22 €

1 9 giorni 10300

81.26 €

1 9 giorni 10400

86.63 €

1 9 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza(mm) 75 Funzione aggiuntiva NA
Carico applicato(N) 500 Corpo principale, trattamento superficie Alluminio anodizzato Metodo di montaggio Filettatura femmina
Spessore impugnatura(mm) 30 Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico