Maniglia in alluminio UAF

Maniglia in alluminio UAF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Wide variation in length, from 100 mm to 400 mm.
· Handle thickness is in 2 types of 20 mm / 26 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UAF-20X100-AL
UAF-20X100-BK
UAF-20X100-BL
UAF-20X112-AL
UAF-20X112-BK
UAF-20X112-BL
UAF-20X128-AL
UAF-20X128-BK
UAF-20X128-BL
UAF-20X160-AL
UAF-20X160-BK
UAF-20X160-BL
UAF-26X112-AL
UAF-26X112-BK
UAF-26X112-BL
UAF-26X128-AL
UAF-26X128-BK
UAF-26X128-BL
UAF-26X160-AL
UAF-26X160-BK
UAF-26X160-BL
UAF-26X192-AL
UAF-26X192-BK
UAF-26X192-BL
UAF-26X300-AL
UAF-26X300-BL
UAF-26X400-AL
UAF-26X400-BK
UAF-26X400-BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Altezza
(mm)
Corpo principale, trattamento superficie Spessore impugnatura
(mm)

18.96 €

11.00 €

1 Stesso giorno

Stock

1010049Alluminio anodizzato20

13.31 €

6.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010049Verniciatura elettrostatica20

11.33 €

5.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010049Lucidatura gambo20

20.38 €

9.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1011249Alluminio anodizzato20

14.20 €

7.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1011249Verniciatura elettrostatica20

10.84 €

6.83 €

1 Stesso giorno

Stock

1011249Lucidatura gambo20

28.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1012851Alluminio anodizzato20

14.94 €

6.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012851Verniciatura elettrostatica20

12.56 €

5.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012851Lucidatura gambo20

33.19 €

1 6 giorni 1016051Alluminio anodizzato20

15.09 €

8.90 €

1 Stesso giorno

Stock

1016051Verniciatura elettrostatica20

13.91 €

7.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016051Lucidatura gambo20

38.72 €

1 6 giorni 1011255Alluminio anodizzato26

18.85 €

10.74 €

1 Stesso giorno

Stock

1011255Verniciatura elettrostatica26

14.91 €

8.65 €

1 Stesso giorno

Stock

1011255Lucidatura gambo26

41.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1012855Alluminio anodizzato26

18.89 €

10.77 €

1 Stesso giorno

Stock

1012855Verniciatura elettrostatica26

15.76 €

9.14 €

1 Stesso giorno

Stock

1012855Lucidatura gambo26

45.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1016057Alluminio anodizzato26

22.23 €

11.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016057Verniciatura elettrostatica26

17.38 €

9.73 €

1 Stesso giorno

Stock

1016057Lucidatura gambo26

48.74 €

1 6 giorni 1019257Alluminio anodizzato26

25.40 €

12.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019257Verniciatura elettrostatica26

30.05 €

1 9 giorni 1019257Lucidatura gambo26

50.96 €

26.50 €

1 Stesso giorno

Stock

1030057Alluminio anodizzato26

42.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1030057Lucidatura gambo26

60.52 €

31.47 €

1 Stesso giorno

Stock

1040057Alluminio anodizzato26

38.63 €

20.86 €

1 Stesso giorno

Stock

1040057Verniciatura elettrostatica26

53.22 €

1 6 giorni 1040057Lucidatura gambo26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 1000
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico