Maniglia in alluminio UJF (UJF-12X88-AL)

Maniglia in alluminio UJF UJF-12X88-AL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UJF-12X88-AL

Marca: NABEYA BI-TECH

Prezzo: 21.41

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Passo: 88 mm

Corpo principale, trattamento superficie: Alluminio anodizzato

Colore: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UJF-12X88-AL

Codice componente
UJF-12X88-AL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Corpo principale, trattamento superficie Colore

21.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1088Alluminio anodizzato-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza(mm) 40 Funzione aggiuntiva NA
Carico applicato(N) 1000 Metodo di montaggio Filettatura femmina Spessore impugnatura(mm) 12
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Si trova sulla pagina di Maniglia in alluminio UJF, il codice articolo è il seguente: UJF-12X88-AL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UJF-12X88-AL.

Tipologia prodotto

Codice componente
UJF-12X100-SG
UJF-12X120-AL
UJF-12X120-BK
UJF-12X120-SG
UJF-12X88-BK
UJF-12X88-SG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Corpo principale, trattamento superficie Colore

16.60 €

1 9 giorni 10100Verniciatura elettrostaticaGrigio argento

19.29 €

1 Stesso giorno

Stock

10120Alluminio anodizzato-

16.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10120Verniciatura elettrostaticaNero opaco

13.35 €

1 Stesso giorno

Stock

10120Verniciatura elettrostaticaGrigio argento

12.75 €

1 Stesso giorno

Stock

1088Verniciatura elettrostaticaNero opaco

16.20 €

1 9 giorni 1088Verniciatura elettrostaticaGrigio argento

Supporto tecnico