Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UKF-25X162-BK-A |
UKF-25X162-BK-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Categoria superficie | A U | Passo (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | A U | Dritto | 140 | 55 | ||
55.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | A L | - | 22 | 57 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Materiale corpo principale | Alluminio | Funzione aggiuntiva | NA |
---|---|---|---|---|---|
Carico applicato(N) | 1000 | Corpo principale, trattamento superficie | Verniciatura elettrostatica | Metodo di montaggio | Filettatura femmina |
Spessore impugnatura(mm) | 25 | Profilo sezione trasversale maniglia | Rettangolare |
Configura
Proprietà di base
Categoria superficie
A U
Passo(mm)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali