Codice articolo del costruttore: UPF-26X105-BK
Marca: NABEYA BI-TECH
Prezzo: 12.26 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Passo: 105 mm
Altezza: 37 mm
Colore: BK (Nero opaco)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UPF-26X105-BK
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Nylon | Funzione aggiuntiva | NA | Carico applicato(N) | 500 |
Corpo principale, trattamento superficie | NA | Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Spessore impugnatura(mm) | 26 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Rettangolare |
Si trova sulla pagina di Maniglia di plastica UPF, il codice articolo è il seguente: UPF-26X105-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UPF-26X105-BK.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo(mm)
Altezza(mm)
Colore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UPF-26X105-OR |
UPF-26X105-RD |
UPF-26X105-SG |
UPF-26X105-WH |
UPF-26X110-BK |
UPF-26X110-OR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Passo (mm) | Altezza (mm) | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | 105 | 37 | OR (Arancione) | ||
12.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | 105 | 37 | RD (Rosso) | ||
12.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | 105 | 37 | SG (Grigio argento) | ||
12.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | 105 | 37 | WH (Bianco) | ||
13.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 110 | 40 | BK (Nero opaco) | |
13.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | 110 | 40 | OR (Arancione) |