Pignone per cremagliera in acciaio passo 5

Pignone per cremagliera in acciaio passo 5
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
CP5.0 CP rack use pinion gear. Amount of movement per rotation is a millimeter integer. Choose from 15 to 30 teeth. Material S45C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP5S-15
SP5S-20
SP5S-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)

16.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10158

23.36 €

1 Disponibile 7 giorni 102010

30.77 €

1 7 giorni 102410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Tipo B Trattamento termico NA
Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Larghezza denti B(mm) 16
Tolleranza foro albero H7 Di precisione(Vecchio JIS) Classe 8 Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard
Foro albero rifinito Tornitura foro rotondo Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.
Profilo (specifiche) B1

Supporto tecnico