Ruote girevoli con perno SA-S, Modello ad angolo (Con Freni) (Codici componente - Download CAD)

Ruote girevoli con perno SA-S, Modello ad angolo (Con Freni)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An angle type caster that can be directly attached to angles. Wheel rotation can be locked.

[Features]
· A caster in which the shape of the mounting base is specialized for mounting to angles.
· Can be attached to angles easily with screws or bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SA-50NS
SA-50RS
SA-65NS
SA-65RHS
SA-65URS
SA-75NS
SA-75RHS
SA-75UHFDS
SA-75URS
SA-100NBS
SA-100NS
SA-100WPS
SA-100WS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Superficie di base, □ A
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Cuscinetti rotella

5.45 €

1 Disponibile 5 giorni 106535.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli31502149Carico leggeroNA

6.50 €

1 Disponibile 5 giorni -65~35.0030GommaNA31502049Carico leggeroNA

13.43 €

1 5 giorni -8835.01~80.0060[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli45652568Carico leggero/medioNA

15.89 €

1 Disponibile 5 giorni -8835.01~80.0050GommaNA45652568Carico leggero/medioNA

17.49 €

1 Disponibile 5 giorni -8835.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli45652568Carico leggero/medioNA

14.15 €

1 5 giorni -9635.01~80.0060[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli45752568Carico leggero/medioNA

17.06 €

1 Disponibile 5 giorni -9635.01~80.0060GommaNA45752568Carico leggero/medioNA

20.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-9635.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli45752670Carico leggero/medioDisponibile

17.90 €

1 5 giorni -9635.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli45752668Carico leggero/medioNA

29.01 €

1 5 giorni -13280.01~140.0090[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli451003286Carico leggero/medioDisponibile

24.98 €

1 Disponibile 5 giorni -13280.01~140.0090[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli451003286Carico leggero/medioNA

24.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-13280.01~140.0090GommaNA451003286Carico leggero/medioNA

30.92 €

1 5 giorni -13280.01~140.0090GommaNA451003286Carico leggero/medioDisponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Tipo angolato Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale raccordo Acciaio
Applicazione Ripiani in acciaio, mobili in legno Freno Disponibile

Supporto tecnico