Codice articolo del costruttore: SAB1S-8A-C
Marca: CKD
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 30 giorni
A commutazione: [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiuso
Tipo di collegamento: Rc
Filettatura tubazione nominale: 1/4
Misura nominale flangia tubo: -
Diam. orifizio: 10 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SAB1S-8A-C
Codice componente
|
---|
SAB1S-8A-C |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Diam. orifizio (Ø) | Operation Mode | Body Material | Sealing Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 giorni | [Tipo normalmente chiuso] A 2 vie normalmente chiuso | Rc | 1/4 | - | 10 | Spring-Return | Brass•Bronze | - |
Loading...
Tipo | Air Operated Type | Liquido applicabile | Air / Water / Vapor | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::184 | Applicazione | Single Item |
Configura
Proprietà di base
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Misura nominale flangia tubo
Diam. orifizio(Ø)
Operation Mode
Sealing Material
Tipo
Body Material
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali