Unità valvola elettromagnetica Multiflex a 3 porte ad azione diretta, serie AG31 / 41

Unità valvola elettromagnetica Multiflex a 3 porte ad azione diretta, serie AG31 / 41
Multilex valve series for controlling various fluids including water, air, oil, and vacuum. Offers high reliability and high quality and the ample options assure performance in different equipment and device types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-0-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-0[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-B[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-C-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-C[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-D-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-D[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-E-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-E[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-F-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-F[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-H-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-H[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-H[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]Z-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-HZ-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-J-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-J[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-J[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]Z-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-JZ-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-K-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-K[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-L-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-L[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-L[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]Z-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-LZ-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-M-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-M[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-M[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]Z-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-MZ-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-N-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-N[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-P-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-P[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-P[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]Z-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-PZ-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-R-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-R[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-R[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]Z-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-RZ-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-V-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-V[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-W-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG31-[01,​02,​1G,​1N,​2G,​2N]-[1,​2]-W[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-0-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-0[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-B[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-C-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-C[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-D-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-D[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-E-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-E[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-F-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
AG41-02-1-F[00,​2E,​2G,​2H,​3A,​3I,​3J,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5I,​5J,​5M,​5N]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V,​DC48V,​DC100V]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Diam. orifizio
(Ø)
Orifice Dia (Top) (φ) Body Material Sealing Material Coil symbol * No symbol (no option) cannot be selected for Dry Air. Special Specification Voltage * The voltages [100 VAC and 200 VAC] cannot be selected for dry air with coil code [3A, 3M, 3N, 3I or 3J]

-

1 14 giorni ------No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni -----PTFENo Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni -----PTFE2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)For Dry Air12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-No Markings (without Option)For Dry Air12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)For Dry Air12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-No Markings (without Option)For Dry Air12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)For Dry Air12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-No Markings (without Option)For Dry Air12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)For Dry Air12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-No Markings (without Option)For Dry Air12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)For Dry Air12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Brass•Bronze-No Markings (without Option)For Dry Air12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)For Dry Air12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ----Stainless steel-No Markings (without Option)For Dry Air12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni ------2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni -----FKM, Vacuum InspectionNo Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 14 giorni -----FKM, Vacuum Inspection2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0-NBR (with Option)No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0-NBR (with Option)2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0-NBR (Without Option)No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0-NBR (Without Option)2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0Brass•Bronze-No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0Brass•Bronze-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0Brass•Bronze-No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0Brass•Bronze-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0-NBRNo Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0-NBR2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0Stainless steel-No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0Stainless steel-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0Stainless steel-No Markings (without Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

-

1 25 giorni Rc1/422.0Stainless steel-2E / 2G / 2H / 3 m / 3A / 3I / 3J / 3N / 4A / 4M / 4N / 5 A / 5 N / 5 m / 5I / 5J / No Markings (with Option)NA12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 100 V AC / 100 VDC / 200 VAC

Loading...

Informazioni di base

Tipo Electromagnetic Liquido applicabile Air / Water / Vacuum / Oil / Gas Ambiente d'esercizio Standard
A commutazione 3 Port Universal Tipo di azionamento Linear Motion Type Numero di solenoidi Single
Applicazione Single Item

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico