Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Profilo | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Larghezza denti B (mm) | Profilo (specifiche) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | Tipo K | 6 | 8 | K2 | |
25.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Tipo K | 6 | 8 | K2 | |
32.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | Tipo K | 6 | 8 | K2 | ||
20.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | Tipo B | 6 | 8 | B1 | ||
21.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 18 | Tipo B | 6 | 8 | B1 | |
32.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | Tipo B | 6 | 10 | B1 | ||
22.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Tipo B | 6 | 8 | B1 | |
26.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 24 | Tipo B | 6 | 8 | B1 | |
33.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 24 | Tipo B | 6 | 10 | B1 | |
27.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | Tipo B | 6 | 8 | B1 | |
32.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 26 | Tipo B | 6 | 8 | B1 | ||
26.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 28 | Tipo B | 6 | 8 | B1 | |
33.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | Tipo B | 6 | 8 | B1 | |
49.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | Tipo B | 6 | 10 | B1 | ||
36.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 32 | Tipo B | 6 | 6 | B1 | |
39.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | Tipo B | 6 | 6 | B1 | |
41.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 36 | Tipo B | 8 | 6 | B1 | |
44.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | Tipo B | 8 | 6 | B1 | |
42.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 44 | Tipo B | 8 | 6 | B1 | ||
58.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | Tipo B | 8 | 6 | B1 | |
73.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | Tipo B | 10 | 6 | B1 | |
73.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | Tipo B | 10 | 6 | B1 | |
117.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 80 | Tipo B | 10 | 6 | B1 | |
131.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | Tipo B | 10 | 6 | B1 | |
102.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | Tipo B | 10 | 6 | B1 | |
138.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | 120 | Tipo B | 10 | 6 | B1 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Config. foro albero | Foro rotondo+maschiatura | Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile |
Cuscinetto | NA | Tolleranza foro albero | H8 | Di precisione(Vecchio JIS) | Classe 9 Equivalente |
Specifiche foro albero | Prodotto con foro albero standard | Foro albero rifinito | Foro rotondo + foro maschiato, due posizioni | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Prodotto rifinito |
Materiale (dettagli) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di denti
Profilo
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Larghezza denti B(mm)
Profilo (specifiche)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali