Modulo ingranaggi cilindrici in acciaio inox 0,75

Modulo ingranaggi cilindrici in acciaio inox 0,75
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Material is SUS304 stainless steel for excellent corrosion resistance. Directly mountable tapped product available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S75SU10K-0809
S75SU14K+0805
S75SU15K+0805
S75SU16B+0805
S75SU20B+0806
S75SU22B+0806
S75SU24B+0806
S75SU25B+0806
S75SU26B+0806
S75SU28B+0806
S75SU48B+0606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Profilo Config. foro albero Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)
Larghezza denti B
(mm)
Foro albero rifinito Prodotto con foro pilota, prodotto completo

16.93 €

1 Disponibile 8 giorni 1010Tipo K--8Tornitura foro rotondoProdotto con foro pilota

18.07 €

1 Stesso giorno

Stock

1014Tipo KForo rotondo+maschiatura58Foro rotondo+foro maschiatoProdotto rifinito

18.59 €

10.60 €

1 Stesso giorno

Stock

1015Tipo KForo rotondo+maschiatura58Foro rotondo+foro maschiatoProdotto rifinito

20.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1016Tipo BForo rotondo+maschiatura58Foro rotondo+foro maschiatoProdotto rifinito

19.63 €

10.01 €

1 Stesso giorno

Stock

1020Tipo BForo rotondo+maschiatura68Foro rotondo+foro maschiatoProdotto rifinito

23.62 €

1 8 giorni 1022Tipo BForo rotondo+maschiatura68Foro rotondo+foro maschiatoProdotto rifinito

21.47 €

11.38 €

1 Stesso giorno

Stock

1024Tipo BForo rotondo+maschiatura68Foro rotondo+foro maschiatoProdotto rifinito

25.66 €

1 8 giorni 1025Tipo BForo rotondo+maschiatura68Foro rotondo+foro maschiatoProdotto rifinito

26.27 €

1 Disponibile 8 giorni 1026Tipo BForo rotondo+maschiatura68Foro rotondo+foro maschiatoProdotto rifinito

27.28 €

1 8 giorni 1028Tipo BForo rotondo+maschiatura68Foro rotondo+foro maschiatoProdotto rifinito

45.52 €

1 8 giorni 1048Tipo BForo rotondo+maschiatura66Foro rotondo+foro maschiatoProdotto rifinito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento termico NA Trattamento superficie NA
Dente rettificato NA Gioco Disponibile Cuscinetto NA
Tolleranza foro albero H8 Di precisione(Vecchio JIS) Classe 9 Equivalente Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard
Materiale (dettagli) Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico