DryLin T spazio-regolabile (autolubrificante), prodotto assemblato TK-01 (Codici componente - Download CAD)

DryLin T spazio-regolabile (autolubrificante), prodotto assemblato TK-01
A linear guide that's functional even in severe environmental conditions. Lightweight with simple mounting. Provides extensive protection against outside elements through maintenance-free properties and resistance to dust, water, chemicals, and shocks.

[Features]
· The carriage features manual gap adjustment.
· Maintenance is not required, and it operates without lubricant.
· Has excellent corrosion resistance.
· This is a rail made from anodized aluminum.
· For standard symmetrical hole arrangement, C5 = C6.
· Colors vary slightly due to coating thickness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TK-01-15-[1,​2]-[100-4000/1]
TK-01-20-[1,​2]-[87-4000/1]
TK-01-25-[1,​2]-[96-4000/1]
TK-01-30-[1,​2]-[109-4000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza montaggio
(mm)
Carriage Number Rail Length
1 14 giorni 10241 ~ 2100 ~ 4000
1 14 giorni 10301 ~ 287 ~ 4000
1 14 giorni 10361 ~ 296 ~ 4000
1 14 giorni 10421 ~ 2109 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cursore Tipo di carrello Tipo di vendita Kit Tipo Prodotto montato (rotaia+carrello)
Con carrello Profilo blocco

Supporto tecnico