Guida lineare sottile DryLin N autolubrificante, carrello singolo, NK-01 / 02-27

Guida lineare sottile DryLin N autolubrificante, carrello singolo, NK-01 / 02-27
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is an extremely thin model with compact linear guide system! It is ideal to simplify the usage, and also easy to be installed. Maintenance-free. 

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NW-01-27
NW-01-27P
NW-02-27
NW-02-27P
NW-11-27
NW-12-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon carrello Con carrello (opzionale)

6.93 €

4.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con fori di montaggioProfilo di base

11.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10Con fori di montaggioPrecaricato

10.77 €

4.85 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con filettatureProfilo di base

11.30 €

1 Disponibile 14 giorni 10Con filettaturePrecaricato

7.00 €

3.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con fori di montaggio, tipo stampato integratoProfilo di base

12.79 €

1 Disponibile 14 giorni 10Con filettatura, tipo stampato integratoProfilo di base

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cursore Guida con memoria interna Tipo di vendita Articolo separato Profilo parte guida Profilo piatto
Largh. guida(mm) 27

Supporto tecnico