Guida lineare sottile DryLin N (autolubrificante) , prodotto preassemblato, NK-01 / 02-40

Guida lineare sottile DryLin N (autolubrificante) , prodotto preassemblato, NK-01 / 02-40
It is an extremely thin model with compact linear guide system! It is ideal to simplify the usage, and also easy to be installed. Maintenance-free. 

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[100,​160,​220,​280,​320,​380,​440,​500,​560,​620]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[100,​160,​220,​280,​320,​380,​440,​500,​560,​620]-[LLY,​LLYZ,​LLZ]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[101-159/1]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[101-159/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[161-219/1]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[161-219/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[221-279/1]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[221-279/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[281-319/1]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[281-319/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[321-379/1]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[321-379/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[381-439/1]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[381-439/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[441-499/1]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[441-499/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[501-559/1]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[501-559/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[561-619/1]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[561-619/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[621-1960/1]
NK-02-40-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[621-1960/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarriage Number Rail Length Type of Carriage (Option)
1 27 giorni 101 ~ 9100 ~ 620-
1 27 giorni 101 ~ 9100 ~ 620Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 27 giorni 101 ~ 9--
1 27 giorni 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 27 giorni 101 ~ 9--
1 27 giorni 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 27 giorni 101 ~ 9--
1 27 giorni 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 27 giorni 101 ~ 9--
1 27 giorni 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 27 giorni 101 ~ 9--
1 27 giorni 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 27 giorni 101 ~ 9--
1 27 giorni 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 27 giorni 101 ~ 9--
1 27 giorni 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 27 giorni 101 ~ 9--
1 27 giorni 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 27 giorni 101 ~ 9--
1 27 giorni 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 27 giorni 101 ~ 9--
1 27 giorni 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cursore Guida con memoria interna Tipo di vendita Articolo separato Tipo Prodotto montato (rotaia+carrello)
Con carrello Con piatto (con filettature) Altezza montaggio(mm) 9.5 Misura esterna rotaia (misura)(mm) 40

Supporto tecnico