Guida lineare sottile DryLin N (autolubrificante), guida singola, NK-02-17

Guida lineare sottile DryLin N (autolubrificante), guida singola, NK-02-17
It is an extremely thin model with compact linear guide system! It is ideal to simplify the usage, and also easy to be installed. Maintenance-free. 

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS-01-17;[100,​160,​220,​280,​320,​380,​440,​500,​560,​620]
NS-01-17;[101-159/1]
NS-01-17;[161-219/1]
NS-01-17;[221-279/1]
NS-01-17;[281-319/1]
NS-01-17;[321-379/1]
NS-01-17;[381-439/1]
NS-01-17;[441-499/1]
NS-01-17;[501-559/1]
NS-01-17;[561-619/1]
NS-01-17;[621-1960/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRail Length
1 13 giorni 10100 ~ 620
1 13 giorni 10101 ~ 159
1 13 giorni 10161 ~ 219
1 13 giorni 10221 ~ 279
1 13 giorni 10281 ~ 319
1 13 giorni 10321 ~ 379
1 13 giorni 10381 ~ 439
1 13 giorni 10441 ~ 499
1 13 giorni 10501 ~ 559
1 13 giorni 10561 ~ 619
1 13 giorni 10621 ~ 1960

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cursore Guida con memoria interna Tipo di vendita Articolo separato Tipo Articolo separato (guida)
Con carrello Con piatto (con fori di montaggio) Misura esterna rotaia (misura)(mm) 17

Supporto tecnico