Ruote serie MHC (MHC-100)

Ruote serie MHC MHC-100
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MHC-100

Marca: NANSIN

Prezzo: 69.56

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 100 Ø

Diametro foro: 12 Ø

Larghezza mozzo: 53.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MHC-100

Codice componente
MHC-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella
(Ø)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

69.56 €

1 Disponibile 8 giorni 101001253.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Integrato Materiale bozzello Nylon MC Largh. bozzello(mm) 50
Cuscinetto Disponibile

Si trova sulla pagina di Ruote serie MHC, il codice articolo è il seguente: MHC-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHC-100.

Tipologia prodotto

Codice componente
MHC-130
MHC-150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella
(Ø)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

106.08 €

1 Disponibile 11 giorni 101302058.5

85.45 €

1 Disponibile 8 giorni 101502058.5

Supporto tecnico