Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VUB-130-55
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | uretano | D.E. rotella(Ø) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Largh. bozzello(mm) | 38 | Diametro foro(Ø) | 12 | Larghezza mozzo(mm) | 55 |
Cuscinetto | Disponibile |
Si trova sulla pagina di ruota serie VUB, il codice articolo è il seguente: VUB-130-55.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUB-130-55.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali