Ruota Serie MBC (MBC-75)

Ruota Serie MBC MBC-75
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MBC-75

Marca: NANSIN

Prezzo: 35.57

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 75 Ø

Largh. bozzello: 32 mm

Diametro foro: 10 Ø

Larghezza mozzo: 35.6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MBC-75

Codice componente
MBC-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

35.57 €

1 Disponibile 10 giorni 1075321035.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Integrato Materiale bozzello Nylon MC Cuscinetto Disponibile

Si trova sulla pagina di Ruota Serie MBC, il codice articolo è il seguente: MBC-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MBC-75.

Tipologia prodotto

Codice componente
MBC-100
MBC-130
MBC-150
MBC-200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)

48.43 €

1 Disponibile 10 giorni 10100341241

84.66 €

1 Disponibile 10 giorni 10130422052

80.08 €

1 Disponibile 10 giorni 10150442055

123.65 €

1 8 giorni 10200452055

Supporto tecnico