Codice articolo del costruttore: SU-NB-100
Marca: NANSIN
Prezzo: 19.34 €
Tempi di consegna: 11 giorni
D.E. rotella: 100 Ø
Largh. bozzello: 29 mm
Larghezza mozzo: 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SU-NB-100
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | Nylon | Diametro foro(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | Disponibile |
Si trova sulla pagina di ruota serie SU-NB, il codice articolo è il seguente: SU-NB-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SU-NB-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Larghezza mozzo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SU-NB-125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Larghezza mozzo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.65 € | 1 | 11 giorni | 10 | 125 | 35 | 56 |