Extra Precision Gas Release One-Step Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments) Type-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VSB2-415
VSB2-514
VSB-223
VSB-317
VSB-318
VSB-415
VSB-417
VSB-513
VSB-514
VSB-613
VSB-615
VSB-813
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSValore nominale Numero di denti
(t)
Numero di nastri Diam. foro albero d
(mm)
Spessore
(mm)

112.01 €

1 6 giorni 10401521535

130.33 €

1 9 giorni 10501421740

55.35 €

1 9 giorni 10252311018

59.26 €

1 9 giorni 10351711220

60.61 €

1 9 giorni 10351811220

61.67 €

1 6 giorni 10401511222

64.16 €

1 9 giorni 10401711222

66.48 €

1 9 giorni 10501311525

69.23 €

1 8 giorni 10501411525

83.94 €

1 9 giorni 10601311532

89.67 €

1 9 giorni 10601511532

129.12 €

1 9 giorni 10801312040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B Tipo Tenditore Materiale Acciaio
Con catena RS Con albero Cuscinetto doppio incorporato Trattamento superficie Superficie denti con tempra

Supporto tecnico