Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VSA-315 |
VSA-317 |
VSA-415A |
VSA-415B |
VSA-415C |
VSA-515A |
VSA-515B |
VSA-612 |
VSA-615A |
VSA-811 |
VSAS-317 |
VSAS-415 |
VSAS-513 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Valore nominale | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Spessore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 15 | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | Ossido nero | 9 | ||
30.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 35 | 17 | 12 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | Ossido nero | 10 | ||
34.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 15 | 10 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | Ossido nero | 9 | ||
36.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 15 | 12 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | Ossido nero | 10 | ||
36.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 15 | 12 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | Ossido nero | 12 | ||
45.41 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 15 | 12 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | Ossido nero | 12 | ||
51.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 15 | 20 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | Ossido nero | 15 | ||
52.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 12 | 17 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | Ossido nero | 12 | ||
56.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 15 | 12 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | Ossido nero | 12 | ||
74.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | 80 | 11 | 20 | [Acciaio] EN 1.1181 Equiv. | Ossido nero | 14 | ||
89.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | 35 | 17 | 12 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 10 | ||
121.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 15 | 12 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 10 | ||
142.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 13 | 15 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 11 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo C | Tipo | Tenditore | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Con catena | RS | Con albero | Cuscinetto singolo incorporato |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Spessore(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali