Meccanismo di regolazione LXY-A (Manopola)

Meccanismo di regolazione LXY-A (Manopola)
Positioning can be done at an angle of 6° or an integer multiple thereof.

[Features]
· LXY made of - A - steel.
· LXYS made of - A - stainless steel.
· Positioning can be done at an angle of 6° or its multiple, that is, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30.
· It is an accurate and durable mechanism where the same results cannot be obtained by other methods, such as positioning the pin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LXY-44XC10-A
LXY-44XC12-A
LXY-52XC14-A
LXY-52XC16-A
LXYS-44XC10-A
LXYS-44XC12-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Materiale manopola Finitura manopola Corpo principale, D.E. D
(Ø)

156.49 €

1 9 giorni 10M10[Acciaio] EN 1.0711 Equiv.Ossido nero44

156.44 €

1 9 giorni 10M12[Acciaio] EN 1.0711 Equiv.Ossido nero44

180.73 €

1 9 giorni 10M14[Acciaio] EN 1.0711 Equiv.Ossido nero52

180.68 €

1 9 giorni 10M16[Acciaio] EN 1.0711 Equiv.Ossido nero52

272.33 €

1 9 giorni 10M10--44

272.27 €

1 9 giorni 10M12--44

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico
Lavorazione sul lato A rombo Funzione aggiuntiva Con scala Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo NA

Supporto tecnico