Tappettino Thrust STP

Tappettino Thrust STP
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Use grub screw SGT as set
· Effective when workpiece surface is tilted etc.
· STPis up to 5°, STP-A and STP-K are up to 12°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STP-12
STP-16
STP-16-K
STP-20
STP-20-A
STP-20-K
STP-25
STP-25-A
STP-25-K
STP-32-A
STP-32-K
STP-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tappo in plastica Diametro esterno
(φ)
Grano applicabile Finitura

6.44 €

1 6 giorni NA12SGT-M6Cementazione e tempra

7.03 €

1 Disponibile 6 giorni NA16SGT-M8Cementazione e tempra

11.53 €

1 6 giorni Disponibile16SGT-M8Ossido nero (nero)

8.48 €

1 8 giorni NA20SGT-M10Cementazione e tempra

10.05 €

1 8 giorni NA20SGT-M10Ossido nero (nero)

12.85 €

1 6 giorni Disponibile20SGT-M10Ossido nero (nero)

10.29 €

1 Disponibile 6 giorni NA25SGT-M12Cementazione e tempra

12.22 €

1 6 giorni NA25SGT-M12Ossido nero (nero)

14.89 €

1 8 giorni Disponibile25SGT-M12Ossido nero (nero)

18.81 €

1 8 giorni NA32SGT-M16Ossido nero (nero)

21.90 €

1 Disponibile 6 giorni Disponibile32SGT-M16Ossido nero (nero)

22.14 €

1 Disponibile 8 giorni NA40SGT-M20Cementazione e tempra

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico