Precision Two-Step Core Pins -Shaft Diameter (P) Designation (0.005mm Increments) / Shaft Diameter Tolerance 0/-0.005 / Tip A・V・E Tolerance ±0.005 Type-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBN-6X30-A
SBN-10X30-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filettatura M
(mm)
Lunghezza (L)
(mm)
Passo foro di montaggio
(mm)

51.53 €

1 14 giorni 64524

61.24 €

1 8 giorni 105028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.0038 Equiv. Finitura Nichelatura Altezza (T)(mm) 30
Larghezza (B)(mm) 22 Tipo Filettatura grossa

Supporto tecnico