Vite in plastica (PC / Rondella) SPC-W【1-100 Pezzi per confezione】

Vite in plastica (PC / Rondella) SPC-W
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Polycarbonate has the highest shock resistance among engineered plastic materials.
· Usable over a wide temperature range (-40°C to 115°C).
· The product is made of resin, which has excellent weather resistance and low water absorption properties.
· Heat resistant temperature: 115°C (UL standard 94: V-2) for electric, electrical fields, and automotive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPC-2-W
SPC-2-W-VA
SPC-3-W
SPC-3-W-VA
SPC-4-W
SPC-4-W-VA
SPC-5-W
SPC-5-W-VA
SPC-6-W
SPC-6-W-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)
Unità di vendita Colore

9.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.10.5Scatola/confezioneIV (avorio)

2.52 €

1 Disponibile 8 giorni 2.10.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

9.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.30.8Scatola/confezioneIV (avorio)

0.58 €

0.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.30.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

9.15 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.50.8Scatola/confezioneIV (avorio)

2.52 €

1 Disponibile 8 giorni 4.50.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

10.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5.50.8Scatola/confezioneIV (avorio)

2.54 €

1 Disponibile 6 giorni 5.50.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

6.13 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6.51Scatola/confezioneIV (avorio)

2.55 €

1 Disponibile 8 giorni 6.51Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Materiale, resina PC (policarbonato) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico