Codice articolo del costruttore: LXZ-66XC12-B
Marca: NABEYA BI-TECH
Prezzo: 410.70 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M12
Specifiche: Neutro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LXZ-66XC12-B
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato | Funzione aggiuntiva | Con scala | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Foro cieco |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Si trova sulla pagina di Meccanismo di regolazione LXZ (Manopola), il codice articolo è il seguente: LXZ-66XC12-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LXZ-66XC12-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LXZ-66XC12-S |
LXZ-66XC14-A |
LXZ-66XC14-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
449.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | M12 | Con scala | ||
418.33 € | 1 | 9 giorni | 10 | M14 | Con indicatore | ||
410.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | M14 | Neutro |