Dadi esagonali (SUS310S) SHNJ

Dadi esagonali (SUS310S) SHNJ
  • Sconto volumi elevati
Made of SUS310S. Boasts excellent heat, oxidation, and nitric acid resistance. For use in nitric acid plants and elsewhere. For heat-resistant applications such as sputtering systems and high-temperature furnaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHNJ-M3
SHNJ-M4
SHNJ-M5
SHNJ-M6
SHNJ-M8
SHNJ-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Sedi chiave
(mm)
Spessore H (e T)
(mm)

17.94 €

1 Disponibile 8 giorni 35.52.4

18.86 €

1 Disponibile 8 giorni 473.2

4.06 €

1 Disponibile 8 giorni 584

3.87 €

1 Disponibile 35 giorni 6105

4.05 €

1 Disponibile 35 giorni 8136.5

4.55 €

1 Disponibile 8 giorni 10178

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Uso generico Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) NA

Supporto tecnico