Tappettino Thrust SBP

Tappettino Thrust SBP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Use grub screw SGB as set
· Made of plastic, and so does not scratch the workpiece.
· Effective where workpiece is not uniform or tilted etc.
· The thrust pad size can be chosen to suit the workpiece.
· Material / finishing polyacetal (matt black)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBP-15-M6
SBP-15-M8
SBP-18-M8
SBP-18-M10
SBP-21-M8
SBP-21-M10
SBP-21-M12
SBP-25-M8
SBP-25-M10
SBP-32-M8
SBP-32-M10
SBP-32-M12
SBP-40-M8
SBP-40-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Grano applicabile

2.51 €

1 Disponibile 6 giorni 15SGB-M6/SGBS-M6

2.39 €

1.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15SGB-M8/SGBS-M8

2.65 €

1 8 giorni 18SGB-M8/SGBS-M8

2.65 €

1 Disponibile 6 giorni 18SGB-M10/SGBS-M10

2.80 €

1 Disponibile 8 giorni 21SGB-M8/SGBS-M8

2.80 €

1 Disponibile 8 giorni 21SGB-M10/SGBS-M10

2.80 €

1 Disponibile 8 giorni 21SGB-M12/SGBS-M12

3.36 €

1 Disponibile 8 giorni 25SGB-M8/SGBS-M8

3.36 €

1 Disponibile 8 giorni 25SGB-M10/SGBS-M10

3.94 €

2.56 €

1 Stesso giorno

Stock

32SGB-M8/SGBS-M8

5.11 €

1 Disponibile 8 giorni 32SGB-M10/SGBS-M10

5.07 €

1 8 giorni 32SGB-M12/SGBS-M12

5.51 €

1 Disponibile 8 giorni 40SGB-M8/SGBS-M8

5.51 €

1 Disponibile 8 giorni 40SGB-M10/SGBS-M10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico