Vite di plastica (RENY / Bullone esagonale) SPA-H【1-20 Pezzi per confezione】

Vite di plastica (RENY / Bullone esagonale) SPA-H
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A plastic screw with excellent tensile and bending strength.
· Excellent fatigue resistance, creep properties, electric insulation, corrosion resistance, and thermal insulation.
· Also has no magnetic properties and is lightweight (approx. 1/5 the weight of steel).
· For electronic equipment like computers that require electrical insulation and non-magnetic properties.
· For heat insulation and condensation prevention applications such as in freezers and refrigerators.
· For corrosion and chemical proof applications such as in marine equipment and plated equipment.
· For applications where weight reduction is necessary, such as with automobiles, aircraft, and space equipment.
· Heat resistance temperature: 105 °C (UL standard 94: HB).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPA-M5X15-H
SPA-M5X15-H-VA
SPA-M5X20-H
SPA-M5X20-H-VA
SPA-M5X25-H
SPA-M5X25-H-VA
SPA-M5X30-H
SPA-M5X30-H-VA
SPA-M6X10-H
SPA-M6X10-H-VA
SPA-M6X12-H
SPA-M6X12-H-VA
SPA-M6X15-H
SPA-M6X15-H-VA
SPA-M6X20-H
SPA-M6X20-H-VA
SPA-M6X25-H
SPA-M6X25-H-VA
SPA-M6X30-H
SPA-M6X30-H-VA
SPA-M6X35-H
SPA-M6X35-H-VA
SPA-M6X40-H
SPA-M6X40-H-VA
SPA-M8X15-H
SPA-M8X15-H-VA
SPA-M8X20-H
SPA-M8X20-H-VA
SPA-M8X25-H
SPA-M8X25-H-VA
SPA-M8X30-H
SPA-M8X30-H-VA
SPA-M8X35-H
SPA-M8X35-H-VA
SPA-M8X40-H
SPA-M8X40-H-VA
SPA-M8X50-H
SPA-M8X50-H-VA
SPA-M10X25-H
SPA-M10X25-H-VA
SPA-M10X30-H
SPA-M10X30-H-VA
SPA-M10X35-H
SPA-M10X35-H-VA
SPA-M10X40-H
SPA-M10X40-H-VA
SPA-M10X50-H
SPA-M10X50-H-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

11.13 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 5150.8Scatola/confezione

2.88 €

1 Disponibile 8 giorni 5150.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

12.85 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 5200.8Scatola/confezione

2.92 €

1 Disponibile 8 giorni 5200.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

18.07 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 5250.8Scatola/confezione

3.06 €

1 Disponibile 8 giorni 5250.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

30.13 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 5300.8Scatola/confezione

3.51 €

1 Disponibile 8 giorni 5300.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

7.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6101Scatola/confezione

0.54 €

0.33 €

1 Stesso giorno

Stock

6101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

8.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6121Scatola/confezione

2.98 €

1 Disponibile 8 giorni 6121Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

8.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6151Scatola/confezione

3.08 €

1 Disponibile 8 giorni 6151Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

9.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6201Scatola/confezione

3.09 €

1 Disponibile 8 giorni 6201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

10.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6251Scatola/confezione

3.23 €

1 Disponibile 8 giorni 6251Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

12.39 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6301Scatola/confezione

3.36 €

1 Disponibile 8 giorni 6301Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6351Scatola/confezione

3.81 €

1 Disponibile 8 giorni 6351Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

28.74 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 6401Scatola/confezione

4.33 €

1 Disponibile 8 giorni 6401Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

13.07 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 8151.25Scatola/confezione

0.94 €

1 Stesso giorno

Stock

8151.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

14.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8201.25Scatola/confezione

1.02 €

1 8 giorni 8201.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

16.11 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8251.25Scatola/confezione

3.57 €

1 Disponibile 8 giorni 8251.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

18.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8301.25Scatola/confezione

3.71 €

1 Disponibile 8 giorni 8301.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

24.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 8351.25Scatola/confezione

4.02 €

1 Disponibile 8 giorni 8351.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

24.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8401.25Scatola/confezione

3.92 €

1 Disponibile 8 giorni 8401.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

28.16 €

14.92 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

8501.25Scatola/confezione

4.95 €

1 Disponibile 8 giorni 8501.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

15.90 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10251.5Scatola/confezione

4.49 €

1 Disponibile 8 giorni 10251.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

16.78 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 10301.5Scatola/confezione

4.63 €

1 Disponibile 8 giorni 10301.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

17.10 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10351.5Scatola/confezione

4.65 €

1 Disponibile 8 giorni 10351.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

18.35 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10401.5Scatola/confezione

4.80 €

1 Disponibile 8 giorni 10401.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

26.69 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10501.5Scatola/confezione

6.06 €

1 Disponibile 8 giorni 10501.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Applicazione Standard / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Non magnetici / Isolamento elettrico Materiale plastico RENY

Supporto tecnico