Manopola a sfera in alluminio (ALB)

Manopola a sfera in alluminio (ALB)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La sfera si adatta bene alla mano. [Materiale] Alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALB16
ALB20
ALB25
ALB32
ALB40
ALB50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale Spessore impugnatura D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

12.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10M41615

14.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M52018

19.36 €

9.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M62522

26.42 €

11.89 €

1 Stesso giorno

Stock

10M83229

37.47 €

19.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M104037

52.53 €

27.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M125046

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Tipo di sfera Materiale impugnatura Alluminio
Superficie impugnatura Superficie lucidata Materiale sezione di montaggio Alluminio Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Metodo di montaggio Filettatura femmina

Supporto tecnico